有用な情報
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
産業用AI
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
電源用サージ保護
タイプ1+2サージ保護
PWT CCT-SET 4 - 取付け材
PWT CCT-SET 4
-
取付け材
2905613
雷電流アレスタPWT 35-800AC-FMを4個接続する取付けセット
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
製品シリーズ
POWERTRAB
接続データ
PEケーブル接続
接続方法
丸型圧着端子
ネジ山
M10
締付けトルク
20 Nm
撚線接続断面積
16 mm² ... 95 mm²
接続電線サイズ、単線
16 mm² ... 95 mm²
接続電線断面積AWG
6 ... 3/0
材料仕様
色
銀色
灰 (RAL 7042)
承認
UL接続データ
締付けトルク
175 lb
f
-in.
接続電線断面積AWG
3/0
販売用データ
アイテム番号
2905613
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL1141
GTIN
4046356980777
1個あたりの重量(梱包を含む)
189.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
189.2 g
関税率
76109090
生産国
TR
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100