PML-C101 (D39)R - ラベル
1032780

ラベル、 ロール、 レッド(RAL 3001)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 取付けタイプ: 粘着剤、 直径: 39 mm、 個別ラベル数: 500、 テキストフィールドの高さ: 39 mm、 テキストフィールドの幅: 39 mm

製品の詳細








特長

回路ID粘着ラベル、カラー印字済み
ざらざらした表面でも使用できるフレキシブルな軟質PVCラベル
マーキングは耐溶性で高品質のインクリボンを使用すれば厳しい産業条件でも使用可能
PVCラベルは屋外用、-50~+90°Cでの耐久年数は8年