ZDMTK 2,5 BU - 断路ナイフ端子台
3006784

断路ナイフ端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 16 A、 1段目、2段目、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2、 2段目、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

1段目に断路ナイフ