UT 6-MTL P/P KNIFE-WH - 断路ナイフ端子台
3046151

断路ナイフ端子台、 操作ラッチ付き、白の断路ナイフ、テストプラグを挿入するためのテストソケットねじ、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 20 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 10 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

コンパクト設計で20 Aの大電流容量
ダブルブリッジシャフトで個別分電と給電が続可能