UT 6-MTL KNIFE-WH - 断路ナイフ端子台
3046149

断路ナイフ端子台、 操作ブラケットと白の断路ナイフ付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 20 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 10 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ダブルブリッジシャフトで個別分電と給電が続可能
コンパクト設計で20 Aの大電流容量