IPD P 5P2,5 M A1,0 PVC GY
-
接続ケーブル
1692859
接続ケーブル、接続方式: プッシュロック式、極数: 4+PE、ピン、450 V、16 A、PA、ライトグレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 1 m、オス ストレート、上 片側フリー
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
概要 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
Order information: | 本製品には他のケーブル長の製品もあります。具体的なご要件については、フエニックス・コンタクトの現地法人までお問い合わせください。 |
製品ライン | アッセンブリインストレーションケーブル |
製品シリーズ | IPD |
極数 | 5 |
接続プロファイル | 4+PE |
位置マーキング | 1、2、3、N、PE |
極当りの結線数 | 1 |
キーイング | P |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧(III/3) | 6 kV |
定格電流 | 16 A (IEC 61984に準拠(周囲温度25 °C時)) |
定格電圧 (III/3) | 450 V (可動設置時) |
600 V (固定、保護絶縁) | |
定格電圧UN | 450 V AC/DC (可動設置時) |
600 V AC/DC (固定、保護絶縁) | |
標準規格 IN | 16 A (IEC 61984に準拠(周囲温度25 °C時)) |
接続技術 | |
接続方法 | プッシュロック式 |
外形寸法 |
|
幅 | 32.5 mm |
高さ | 32.1 mm |
長さ | 91.6 mm |
色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
部材 ハウジング | PA |
部材 ハトメ | NBR |
コンタクト材質 | Cu |
コンタクト表面材質 | Ni/Ag/Sn |
導体の長さ | 1 m |
電線の構造(VDE 0295に準拠)/最小芯線径 | IEC 60228に準拠のClass 5 |
ケーブル外径 | 11.8 mm |
位置マーキング | 1、2、3、N、PE |
単線、色 | 茶1、黒2、グレー3、青N、緑-黄PE |
電線断面積 | 2.5 mm² |
芯線絶縁材質 | PVC |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 15 x D |
使用周囲温度 | -30 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
100 (IP66) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K (ノズルからの距離150 mm) | |
非嵌合時の感電防止(IP2X) | |
耐衝撃度 | IK07 |
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -5 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -30 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
使用周囲温度 | -30 °C ... 100 °C (コネクタ) |
導体接続時の温度 | -5 °C ... 50 °C |
遠紫外線放射抵抗 | いいえ |
アイテム番号 | 1692859 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF6NCA |
GTIN | 4067923255005 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 328.257 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 328.126 g |
関税率 | 85444290 |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440604 |
ECLASS-15.0 | 27440604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002587 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
IPD PL 5P2,5 M GY - コネクタ 1088676
-
IPD PL 5P2,5 F A0,5 PVC GY - 接続ケーブル 1526880
-
IPD PL 5P2,5 F A1,0 PVC GY - 接続ケーブル 1526882
-
IPD PL 5P2,5 F A3,0 PVC GY - 接続ケーブル 1526885
-
IPD PL 5P2,5 F A5,0 PVC GY - 接続ケーブル 1526886
-
IPD PL 5P2,5 M A0,5 F PVC GY - 接続ケーブル 1526887
-
IPD PL 5P2,5 M A1,0 F PVC GY - 接続ケーブル 1526889
-
IPD PL 5P2,5 M A3,0 F PVC GY - 接続ケーブル 1526891
-
IPD PL 5P2,5 M A5,0 F PVC GY - 接続ケーブル 1526892
-
IPD P 5P2,5 F GY - コネクタ 1088677
特長
部品を直接挿入するため、電源供給が容易
プッシュロック(Push-Lock)接続方式でフィールドにおける配線が簡単かつ時短に
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置
非常に困難な設置状況に置いても、安全で工具不要の嵌合
組立済みケーブルアッセンブリで迅速な試運転