IPD PL 5P2,5 M A1,0 F PVC GY
-
接続ケーブル
1526889
接続ケーブル/ プッシュロック式、極数: 4+PE、メス/オス、450 V、16 A、PA、ライトグレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 1 m、オス ストレート、上 メス ストレート
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 概要 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| Order information: | 本製品には他のケーブル長の製品もあります。具体的なご要件については、フエニックス・コンタクトの現地法人までお問い合わせください。 |
| 製品シリーズ | IPD |
| 極数 | 5 |
| 接続プロファイル | 4+PE |
| 位置マーキング | 1、2、3、N、PE |
| 極当りの結線数 | 1 |
| キーイング | P |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧(III/3) | 6 kV |
| 定格電流 | 16 A (IEC 61984に準拠(周囲温度25 °C時)) |
| 定格電圧 (III/3) | 450 V (可動設置時) |
| 600 V (固定、保護絶縁) | |
| 定格電圧UN | 450 V AC/DC (可動設置時) |
| 600 V AC/DC (固定、保護絶縁) | |
| 標準規格 IN | 16 A (IEC 61984に準拠(周囲温度25 °C時)) |
| 接続技術 | |
| 接続方法 現場側 | プッシュロック式 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 32.5 mm |
| 高さ | 32.1 mm |
| 長さ | 91.6 mm |
| 色 (ハウジング) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 部材 ハウジング | PA |
| 部材 ハトメ | NBR |
| コンタクト材質 | Cu |
| コンタクト表面材質 | Ni/Ag/Sn |
| 導体の長さ | 1 m |
| 電線の構造(VDE 0295に準拠)/最小芯線径 | IEC 60228に準拠のClass 5 |
| ケーブル外径 | 11.8 mm |
| 位置マーキング | 1、2、3、N、PE |
| 単線、色 | 茶1、黒2、グレー3、青N、緑-黄PE |
| 電線断面積 | 2.5 mm² |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 15 x D |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
| 100 (IP66) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K (ノズルからの距離150 mm) | |
| 非嵌合時の感電防止(IP2X) | |
| 耐衝撃度 | IK07 |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -5 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -30 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 100 °C (コネクタ) |
| 導体接続時の温度 | -5 °C ... 50 °C |
| 遠紫外線放射抵抗 | いいえ |
| アイテム番号 | 1526889 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF6NCA |
| GTIN | 4063151996581 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 378.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 378.7 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440604 |
| ECLASS-15.0 | 27440604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002587 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
IPD P 5P2,5 F GY - コネクタ 1088677
-
IPD W 5P2,5 M M25 GY - パネル貫通 1088691
-
IPD W 5P2,5 M 0,5 M25 GY - パネル貫通 1088704
-
IPD W 5P2,5 F M25 GY - パネル貫通 1088692
-
IPD W 5P2,5 F 0,5 M25 GY - パネル貫通 1088705
-
IPD Y 5P2,5 BK - Y分岐 1499533
-
IPD H 5P2,5 BK - H分岐 1499531
-
IPD P 5P2,5 F A1,0 PVC GY - 接続ケーブル 1692858
-
IPD P 5P2,5 M A1,0 PVC GY - 接続ケーブル 1692859
特長
部品を直接挿入するため、電源供給が容易
プッシュロック(Push-Lock)接続方式でフィールドにおける配線が簡単かつ時短に
システム全体でのIP66、IP68、IP69Kにより、過酷な環境に信頼性の高い設置
非常に困難な設置状況に置いても、安全で工具不要の嵌合
組立済みケーブルアッセンブリで迅速な試運転