EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 18 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 18 - 2 | ||
| F | ||||
| 600 V | 115 A | 18 - 2 | ||
中性端子台、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 125 A、 ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 0.75 mm2 - 35 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 青
| 製品の種類 | 中継端子台 |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.06 W |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 35 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M6 |
| 締付けトルク | 3.2 ... 3.7 Nm |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 断面積AWG | 18 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 18 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 35 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 35 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.75 mm² ... 6 mm² |
| 定格電線断面積 | 35 mm² |
| 定格電流 | 125 A |
| 最大負荷電流 | 125 A (接続電線断面積が35 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 800 V |
| 幅 | 15.2 mm |
| 高さ | 55 mm |
| NS 32の奥行き | 56 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 51 mm |
| NS 35/15の奥行き | 58.5 mm |
| 色 | 青 (RAL 5015) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| アイテム番号 | 3006302 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1251 |
| GTIN | 4017918091477 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 45.926 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 44.102 g |
| 関税率 | 85369019 |
| 生産国 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
| ECLASS-15.0 | 27250110 |
| ETIM 10.0 | EC001329 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.463 kg CO2e |