有用な情報
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
産業用AI
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
取付部材
EA 11 - カバー
EA 11
-
カバー
1024263
シングルカバー、端子台1個をカバー、スナップ取付け、ラベリング不可、色:透明
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
寸法
幅
10.8 mm
高さ
58.2 mm
奥行き
22.4 mm
長さ
58.2 mm
材料仕様
色
透明
部材
ABS
UL94難燃性クラス
HB
コンポーネント
シリコンおよびハロゲンフリー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1024263
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE7124
GTIN
4017918015299
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.96 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.92 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281107
ECLASS-15.0
27281107
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
マーキング可能
耐環境性能
通電部をカバー
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ