FBI 3-15 - 固定ブリッジ
FBI 3-15
-
固定ブリッジ
0201278
固定ブリッジ、 ピッチ: 15 mm、 極数: 3、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじブリッジ
極数
3
ピッチ
15 mm
寸法
ピッチ
15 mm
材料仕様
色
銀色
部材
銅
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
0201278
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918099077
1個あたりの重量(梱包を含む)
30.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
28.5 g
関税率
85389000
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.525 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CUTFOX FB
-
切断工具、自動切断機
1205985
製品 ヘルプ