CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
| C | ||||
| 300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 12 - 4 | ||
EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
| C | ||||
| 300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
| F | ||||
| 400 V | 85 A | 12 - 4 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 12 - 4 | ||