UKH 95-PE/N
-
取付けアース端子台
3009176
取付けアース端子台、 六角ソケットネジ、 PE/Nブロック、緑-黄の接地端子台とねじブリッジのある青の端子台で構成、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 232 A、 ネジ接続、 定格断面積: 95 mm2、 断面積: 25 mm2 - 95 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 緑ー黄
製品の詳細
| 概要 | 六角ソケットネジ |
| 接続数 | 2 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 7.54 W |
| PEN機能 | はい |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 95 mm² |
| 定格断面積 AWG | 3/0 |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M8 |
| 注記 | DINレールの電流容量を確認してください。 |
| 締付けトルク | 15 ... 20 Nm |
| 剥き線長さ | 33 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 25 mm² ... 95 mm² |
| 断面積AWG | 2 ... 3/0 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 35 mm² ... 95 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 1/0 ... 3/0 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 35 mm² ... 95 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 35 mm² ... 95 mm² |
| 定格電線断面積 | 95 mm² |
| 定格電流 | 232 A |
| 最大負荷電流 | 232 A (接続電線断面積が95 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 注記 | メモ:製品リリース、接続断面積、アルミ製ケーブル接続時の注意事項はダウンロードサイトに記載されています。 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 50 mm |
| 高さ | 83 mm |
| NS 32の奥行き | 104 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 99 mm |
| NS 35/15の奥行き | 106.5 mm |
| 色 | 緑-黄 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 概要 | |
| 端子台取付け | 15 Nm ... 20 Nm (PEフットとM8取付けねじ) |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-2 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| 端子台取付け | 15 Nm ... 20 Nm (PEフットとM8取付けねじ) |
| アイテム番号 | 3009176 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1321 |
| GTIN | 4017918091705 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 593.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 593.2 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
| ECLASS-15.0 | 27250110 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001329 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
AGK 10-UKH 95 - ピックオフ端子台 3003541
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0811862
-
ZB 22 CUS - クイックマーカー 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 0811875
-
TMT 10 R - 端子台マーキング 0816210
-
TMT 10 R CUS - 端子台マーキング 0824500
-
WS-4K - 警告ラベル 1004584
-
UKH 95 EP - 差込み式補正部品 3009231
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SF-THEX 6-200 - ドライバ 1212642
-
AP-NLS N - 保護カバー 1013634
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
特長
角型のスリーブバスに導体を3点で中央に固定すると確実にケーブル接続できます。
リブ付きなので接触面の抵抗値が低い
クランプにスプリングでねじ止め