UKH 95 EP - 差込み式補正部品
UKH 95 EP
-
差込み式補正部品
3009231
差込み式補正部品、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
薄型ケーブル接続のための挿入プロファイル
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
材料仕様
色
銀色
環境条件と実際の条件
周囲条件
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
3009231
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1ZWX
GTIN
4017918091743
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.934 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6 g
関税率
74198090
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400