CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
| C | ||||
| 18 - 1/0 | ||||
取付けアース端子台、 接続電線断面積が35 mm2/2 AWGの場合、NS 32...またはNS 35... Cu DINレールを使用する必要があります。同形状のパネル貫通型端子台を接続時、絶縁電圧が630 Vを超える場合はカバーを使用する必要があります。、 PE/Nブロック、緑-黄の接地端子台とねじブリッジのある青の端子台で構成、 定格電圧: 630 V、 定格電流: 125 A、 ネジ接続、 断面積: 0.75 mm2 - 35 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 緑-黄-青
| 概要 | 接続電線断面積が35 mm²/2 AWGの場合、NS 32...またはNS 35... Cu DINレールを使用する必要があります。同形状のパネル貫通型端子台を接続時、絶縁電圧が630 Vを超える場合はカバーを使用する必要があります。 |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 3 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.06 W |
| PEN機能 | はい |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 35 mm² |
| 定格断面積 AWG | 2 |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M6 |
| 注記 | DINレールの電流容量を確認してください。 |
| 締付けトルク | 3.2 ... 3.7 Nm |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 断面積AWG | 18 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 18 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 定格電流 | 125 A |
| 最大負荷電流 | 125 A (接続電線断面積が35 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 630 V (同形状のモジュール端子台を接続時、電圧が630 Vを超える場合は別のディスクを使用する必要があります。) |
| 定格電流 | 125 A |
| 最大負荷電流 | 125 A (接続電線断面積が35 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 630 V (同形状のモジュール端子台を接続時、電圧が630 Vを超える場合は別のディスクを使用する必要があります。) |
| 幅 | 30.1 mm |
| 高さ | 50 mm |
| NS 32の奥行き | 67 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 62 mm |
| NS 35/15の奥行き | 69.5 mm |
| 色 | マルチカラー (RAL -) |
| 緑-黄 | |
| 青 (RAL 5015) | |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 概要 | |
| 端子台取付け | 2.5 Nm ... 3 Nm (PEフットとM5取付けねじ) |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| 端子台取付け | 2.5 Nm ... 3 Nm (PEフットとM5取付けねじ) |
| アイテム番号 | 3008054 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1221 |
| GTIN | 4017918091576 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 164.88 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 157.633 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
| ETIM 9.0 | EC001329 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |