ESL 40X17
-
挿入シート
0808095
挿入シート、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: オフィスのプリントシステム、 CMS-P1-PLOTTER、 ミシン目入り、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 56、 テキストフィールドの高さ: 17 mm、 テキストフィールドの幅: 40 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
KMK 3、KMK 4、KMK HP (40x17)、KMK UV (40x17)用プラスチック製ケーブルマーカー
EMT (40x17)R挿入ラベルは特殊な形状のため、KMK ...(40x17)マーカーキャリアに理想的にフィットします