この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 デジタル信号を取得するために使用します。
IB IL 24 DI 32/HD-NPN
-
Inline端末
2878256
Inlineデジタル入力端子台、アクセサリなし、入力32点、24 V DC、npnスイッチング、1線式接続テクノロジ
製品の詳細
外形寸法 |
|
幅 | 48.8 mm |
高さ | 119.8 mm |
奥行き | 71.5 mm |
寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
色 | 緑 |
インラインローカルバス | |
接続方法 | Inlineデータジャンパ |
通信速度 | 500 kBit/s |
モジュール | |
IDコード(dec.) | 190 |
IDコード(進法) | BE |
長さコード(16進) | 02 |
長さコード(10進) | 02 |
プロセスデータチャネル | 32 ビット |
入力アドレスエリア | 4 バイト |
出力アドレスエリア | 0 バイト |
抵抗長さ | 32 ビット |
必須パラメータデータ | 1 バイト |
デジタル: | |
入力名 | デジタル入力 |
入力内容 | EN 61131-2クラス1 |
入力数 | 32 |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続方式 | 1線式 |
入力電圧 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
入力電圧範囲「0」信号 | -3 V DC ... 5 V DC |
入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
チャネルあたり典型入力電流 | 2.8 mA |
応答時間 | < 1 ms |
保護回路 | 短絡および過負荷保護 |
製品ライン | I/Oコンポーネント |
製品シリーズ | Inline |
タイプ | モジュラー |
チャネル数 | 32 |
診断メッセージ | なし |
電位: 通信パワー(UL) | |
電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
消費電流 | 最大 90 mA |
電位: セグメント電源(US) | |
電源 | 24 V DC (電圧ジャンパ経由) |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 最大 8 A |
電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
試験電圧: 5 V電源、入力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 5 V電源、出力側リモートバス/7.5 V電源(バスロジック) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 7.5 V電源(バスロジック)/24 V電源(I/O) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 24 V電源(I/O)/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
接続技術 | |
連続名 | インラインコネクタ |
電線接続 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
インラインコネクタ | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
保護等級 | IP20 |
気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2に準拠) |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2878256 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRI131 |
カタログのページ | ページ 63 (AX-2007) |
GTIN | 4046356048514 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 152.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 125.51 g |
関税率 | 85389091 |
生産国 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
デジタル入力x32、NPN配線
センサを単線接続
診断および状態表示