IB IL 24/48 DOR 2/W
-
Inline端末
2862974
インラインデジタル出力端子台、アクセサリなし、2リレーc接点、金めっき接点、5~48 V DC、2 A
製品の詳細
タイプ | モジュラー |
チャネル数 | 2 |
モジュール | |
IDコード(dec.) | 189 |
IDコード(進法) | BD |
長さコード(16進) | 2C |
長さコード(10進) | 44 |
プロセスデータチャネル | 2 ビット |
入力アドレスエリア | 0 バイト |
出力アドレスエリア | 2 ビット |
抵抗長さ | 2 ビット |
必須パラメータデータ | 3 バイト |
電位: 通信パワー(UL) | |
電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
消費電流 | 最大 30 mA |
デジタル: | |
入力定格電流(UIN時) | 2 A |
チャネルあたり典型入力電流 | 2 A |
デジタル: | |
出力名 | リレー出力 |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続方式 | 無電圧リレーc接点 |
出力数 | 2 |
保護回路 | 出力の過負荷保護、回路保護 |
チャネルあたりの最大出力定格電流 | 2 A |
定格出力電圧 | 48 V |
出力電圧範囲 | 5 V AC ... 50 V AC |
インラインコネクタ | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
インラインローカルバス | |
接続方法 | Inlineデータジャンパ |
外形寸法 |
|
幅 | 12.2 mm |
高さ | 119.8 mm |
奥行き | 71.5 mm |
寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
色 | 緑 |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
保護等級 | IP20 |
気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 75 % ... 85 % (-25~ +55℃、湿度上昇への対策が必要(> 85%)) |
許容湿度(保管時/移動時) | 75 % ... 85 % (ハウジングが一時的にわずかに結露することがあります。) |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2862974 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRI133 |
GTIN | 4017918951047 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 64.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 50.19 g |
関税率 | 85389091 |
生産国 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |