DOK 1,5-LA 24GN/O-M - イニシエータ/アクチュエータ端子台
2717074

イニシエータ/アクチュエータ端子台、 定格電圧: 24 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

DIK ... 3段センサ端子台と同形状
差込み式ブリッジのフォークを簡単にゆるめて隣接していない端子台同士をブリッジ可能
赤と緑のLEDを接続する端子台でセンサおよびアクチュエータ配線の信号を確認
上段には信号用ケーブルの貫通接続がありマーキング可能
アクチュエータの後にセンサを接続することも簡単
DIK端子台とは異なりこの出力端子台の下段はDINレールおよびに直接接触しており黄-緑からアース接続であることがわかる
差込み式ブリッジの背の部分を端子台ハウジングにスナップ止めでき、すべての接続ポイントを自由に配線してブリッジをしっかり固定可能
中断から接続先のアクチュエータに給電