CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
PE接続 | 30 - 14 | |||
C | ||||
150 V | 15 A | 30 - 14 | ||
PE接続 | 30 - 14 | |||
D | ||||
150 V | 15 A | 30 - 14 |