DIKD 1,5-LA 24GN/O-M - イニシエータ/アクチュエータ端子台
2716376

イニシエータ/アクチュエータ端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 1段目、2段目、3段目、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

赤と緑のLEDを接続する端子台でセンサおよびアクチュエータ配線の信号を確認