DIK 1,5-LA 24RD/U-O
-
イニシエータ/アクチュエータ端子台
2715995
イニシエータ/アクチュエータ端子台、 定格電圧: 24 V、 定格電流: 24 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2, 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
製品の詳細
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 3 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
| LED電圧範囲 | 15 V DC ... 30 V DC |
| LED電圧範囲 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 段あたり接続数 | 2 |
| 定格接続サイズ | 2.5 mm² |
| Etage 1+2+3 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 内部シリンダゲージ | A3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、単線 | 4 mm² |
| 差込み式ブリッジ付きの導体断面積、撚線 | 2.5 mm² |
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 定格電流 | 24 A |
| 最大負荷電流 | 26 A (接続電線断面積が2.5 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 24 V (電圧はLEDによって異なります。) |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² |
| 幅 | 6.2 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 2715995 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1217 |
| GTIN | 4017918061746 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 13.52 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 13.52 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
EB 80- DIK BU - 挿入ブリッジ 2715940
-
EB 10- DIK RD - 挿入ブリッジ 2716774
-
EB 10- DIK BU - 挿入ブリッジ 2716680
-
EB 10- DIK GY - 挿入ブリッジ 2715937
-
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - マーキングカード 0804374
-
ATP-DIK 1,5 - 仕切り板 1413272
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - マーキングカード 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
特長
赤と緑のLEDを接続する端子台でセンサおよびアクチュエータ配線の信号を確認