EV-T2M3SE24-SET/CIRCONTROL - インフラ用充電ソケット
1025434

CHARX connect、タイプ 2、32 A 、 480 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 1.5 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、背面パネル取付け、角型保護カバー付き、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2

製品の詳細









特長

フエニックス・コンタクトのすべてのインフラ用ソケット・アウトレットの均一で省スペースな取付けスペース
パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
ロックアクチュエータの手動での非常解除
充電中の組み込まれたインターロック