電気自動車(EV)を交流(AC)充電するためのインフラ用充電ソケット、タイプ2インフラ用プラグと互換性あり、E-Mobility充電ステーション(EVSE)に設置
EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10
-
インフラ用充電ソケット
1405216
CHARX connect、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、32 A 、 480 V AC、Gen 1、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 0.7 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、背面パネル取付け、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2
製品の詳細
| 製品の種類 | インフラ用充電ソケット |
| 製品シリーズ | CHARX connect |
| 型式 | Gen 1 |
| 充電標準 | タイプ 2 |
| 充電モード | モード3、ケースB |
| 添付ロゴ | PHOENIX CONTACTのロゴ |
| カスタマイズ | お問合せください |
| シグナル伝送の種類 | パルス幅変調 |
| 接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
| 充電電力および電流 (AC充電、三相) | |
| 充電電流の種類 | AC三相 |
| 充電電流 | 32 A AC (三相) |
| 充電電力 | 26.6 kW (三相) |
| 充電電力定格 | 22 kW (32 A、三相) |
| 定格電圧 | 480 V |
| ピンアサイン (電源用コンタクト) | |
| 個数 | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| 定格電圧 | 480 V AC |
| 定格電流 | 32 A |
| ピンアサイン (信号用コンタクト) | |
| 個数 | 2 (CP, PP) |
| 定格電圧 | 30 V AC |
| 定格電流 | 2 A |
| ロックアクチュエータ | |
| ロックアクチュエータ | 24 V、4極 |
| 上部中央位置 | |
| モーターの電源電圧範囲 | 22 V ... 26 V |
| ロック検出時の最大電圧 | 30 V |
| ロック用定格モーター電流 | 0.05 A |
| モータの逆電流 | 最大 0.5 A |
| 逆電流での最大滞留時間 | 1 s |
| 推奨適合時間 | 600 ms |
| 挿入または抜去後の一時停止時間 | 3 s |
| 耐用挿入回数 | > 負荷サイクル10000回 |
| ロック認識 | 注文可能 |
| 緊急メカニカル解除 | 対応可 |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 50 °C |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| ケーブルの構造 | 4 x 0.5 mm² |
| 曲げ半径 | 最小 15 mm |
| ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.02 mm |
| ケーブル重量 | 7.00 kg/km |
| ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
| 単線、色 | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| インフラ用充電ソケット | |
| 幅 | 75 mm |
| 高さ | 96 mm |
| 奥行き | 76.2 mm |
| 取付け穴のサイズ | |
| 幅 | 60 mm |
| 高さ | 60 mm |
| 導体の長さ | 0.7 m (ACケーブル) |
| 0.5 m (ロックアクチュエータケーブル) | |
| ケーブルタイプ | 片端接続の単心ワイヤ |
| ケーブル構造 | 5x 6.0 mm² + 2x 0.5 mm² |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 10000 |
| 挿入力 | < 100 N |
| 引抜き力 | < 100 N |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | 5000 m (海抜) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 62196-2 |
| 取付けタイプ インフラ用充電ソケット | 背面パネル取付け (前面に0~90度の傾斜可能) |
| 前面取付け (ロックアクチュエータ取外し時のみ可(EV-T2M3SE…E00バージョンを参照)) | |
| 取付けタイプ 保護カバー | 背面 (別売り) |
| 取付け穴径 | 7.00 mm (ø) |
| アイテム番号 | 1405216 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | XWBADC |
| GTIN | 4046356738491 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 656.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 0.56 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
EV-T2SC - 保護カバー 1405217
-
EV-T2SF - パネル取付けフレーム 1405218
-
EV-GBSCO - 保護カバー 1623415
-
EV-GBSC - 保護カバー 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - 保護カバー 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK12V - ロッキング 1624129
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - ロッキング 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - ハトメ 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - ハトメ 1621465
-
EM-CP-PP-ETH - AC充電コントローラ 2902802
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC充電コントローラ 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC充電コントローラ 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC充電コントローラ 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC充電コントローラ 1627353
特長
全製品
均一で省スペースな取付けスペース
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造