電気自動車(EV)を交流(AC)充電するためのインフラ用充電ソケット、タイプ2インフラ用プラグと互換性あり、E-Mobility充電ステーション(EVSE)に設置
EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14
-
インフラ用充電ソケット
1627986
CHARX connect、タイプ 2、インフラ用充電ソケット、20 A 、 480 V AC、Gen 1、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 0.7 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、背面パネル取付け、ハウジング: 黒、最適化された挿抜力、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2
製品の詳細
互換性のある製品
特長
全製品
均一で省スペースな取付けスペース
ご要望によりお客様のロゴ付きで提供可能 - 充電ステーションの一貫したブランド化
充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造