コンパクトリーンマネージドスイッチ(LM)はオートメーションアプリケーションのマネージドイーサネットネットワークを柔軟に低コストで作成できます。幅広い接続方式と-40~+70℃の拡張温度範囲で産業アプリケーション要件に最適です。PROFINET適合クラスAをサポートします。組込みのソフトウェアで、冗長構成、診断、およびIT標準プロトコルを使用するネットワークのモニタリングができます。
FL SWITCH LM 4TX/2FX SM ST
-
Industrial Ethernet Switch
2989239
製品の詳細
幅 | 45 mm |
高さ | 99 mm |
奥行き | 112 mm |
取付けタイプ | DINレール取付け |
Ethernet(RJ45) | |
接続方法 | RJ45 |
接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
通信速度 | 10/100 MBit/s |
伝送手段 | 銅 |
伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
チャネル数 | 4 (RJ45ポート) |
Ethernet FO | |
接続方法 | ST |
通信速度 | 100 Mbps (全二重) |
伝送手段 | シングルモードグラスファイバー |
伝送距離 | 36000 m (グラスファイバー、F-G 9/125 0.36 dB/km) |
32000 m (グラスファイバー、F-G 9/125 0.4 dB/km) | |
26000 m (グラスファイバー、F-G 9/125 0.5 dB/km) | |
波長 | 1300 nm |
チャネル数 | 2 (STシングルモード) |
シリアル(RS-232) | |
接続方法 | RS-232-C、6極MINI-DINメスコネクタ(PS/2) |
製品ライン | スイッチ |
製品シリーズ | Lean Managed Switch |
タイプ | ブロックデザイン |
基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3準拠、IEEE802.1 P準拠のプライオリティクラス2点、TCP/IPプロトコル、BootP互換、ポートミラー化、組込みのウェブサーバ機能、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)、DHCPサーバ、PTCPフィルタ |
絶縁特性 | |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
スイッチ機能 | |
診断機能 | 1:1-Portmirroring |
基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3準拠、IEEE802.1 P準拠のプライオリティクラス2点、TCP/IPプロトコル、BootP互換、ポートミラー化、組込みのウェブサーバ機能、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)、DHCPサーバ、PTCPフィルタ |
PROFINET適合性クラス | Conformance-Class A |
フィルタ機能 | Quality of Service |
VLAN (最大8のVLAN) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
管理 | ウェブベース管理 (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
シリアルインターフェース (V.24) | |
冗長化 | STP (Spanning Tree Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
状態および診断表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(Link/ActivityとSpeed) |
サポートするブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
セキュリティ機能 | |
基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3準拠、IEEE802.1 P準拠のプライオリティクラス2点、TCP/IPプロトコル、BootP互換、ポートミラー化、組込みのウェブサーバ機能、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)、DHCPサーバ、PTCPフィルタ |
ローカル診断 | US 電源 緑色LED |
リンク状態 緑色LED | |
テレグラム受信 黄色のLED | |
規準状態での最大損失電力 | 6 W |
通信媒体 | 銅 |
FO | |
電源 | |
電源 (DC) | 24 V DC (冗長) |
電圧範囲 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC |
接続 | COMBICON経由、最大接続電線断面積2.5 mm² |
残存リプル | 3.6 VPP (許容電圧範囲内) |
通常電流消費 | 250 mA (約 US = 24 V DC) |
接続方法 | ネジ接続 |
単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
剥き線長さ | 7 mm |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 95 % (結露なし) |
振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
気圧(動作) | 80 kPa ... 108 kPa (平均海面上2000 m) |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 108 kPa (海抜3000 m) |
電磁適合性 | EMC指令2014/30/EUに準拠 |
EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
IEC 61000-4-4(バースト) 基準B | |
IEC 61000-4-5(サージ) 基準B | |
IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
ノイズ輻射 | |
規格/規則 | EN 61000-6-3/-4 |
機能 | |
基本機能 | ストアアンドフォワードスイッチ、IEEE 802.3準拠、IEEE802.1 P準拠のプライオリティクラス2点、TCP/IPプロトコル、BootP互換、ポートミラー化、組込みのウェブサーバ機能、マルチキャストフィルタリング、IGMPスヌーピング、VLAN、高速スパニングツリー(RSTP)、DHCPサーバ、PTCPフィルタ |
システム要求 | |
サポートするブラウザ | Internet Explorer 5.5以上 |
状態表示 | LED:US1、US2(電源)、Fail(アラーム接点)、Ethernetポートごとに2点のLED(Link/ActivityとSpeed) |
アイテム番号 | 2989239 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DNN121 |
GTIN | 4046356342421 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 322.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 230 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
周囲温度-40 °C ... 75 °C
設定可能なアラームコンタクト
ウェブベース管理、SNMP
コンフィグレーションを外部に保存可能
幅広い光ファイバーバージョン
コンパクトハウジング