NEARFI D ETH B - 誘導型カプラ
1234232

CRAの要件への適合に向けて準備中

NearFiベース、非接触型リアルタイムイーサネットカプラ、100 Mbps、範囲≤40 mm、M12ねじ接続方式、IP65、NEARFI D ETH Rと組合せ可能。NEARFI 2000(新規)とは互換性なし

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

非接触型なので摩耗なし、メンテナンスなし
プロトコル依存なし、遅延なしの100 Mbpsのイーサネットリアルタイム通信(全二重)
ケース上のライトリングで、どこからでも診断を視認可能
柔軟な近接オプションで高い取付けの自由度
プラグアンドプレイ―非常に簡単
保護等級 IP65

よくある質問


Aコーディング済みの機器仕様(NEARFI PD、NEARFI P、NEARFI D)は、どんなときに使用するのですか。

Aコーディング済み機器仕様は、既存のシステムやアプリケーションにおいて、交換用として使用することができます。Aコーディング済み機器はLコーディング済み機器(NEARFI 2xxx)とは互換性がありません。


Lコーディング済みの機器仕様(NEARFI 2000、NEARFI 200/300、NEARFI 2200)は、どんなときに使用するのですか。

Lコーディング済み機器仕様は、新しいプロジェクトで使用することができます。Lコーディング済み機器は、データ伝送時の範囲を倍増させ、並列接続により電力を重複させるなどの機能を利用することができます。Lコーディング済み機器はAコーディング済み機器とは互換性がありません。


機器は無線機器指令(Radio Equipment Directive、RED)のサイバーセキュリティ要件を満たしていますか。

RED 2014/53/EUの委任規則2022/30の第3.3条d、e、fに関する要件は、この製品には適用されません。
第3.3条、d:機器はネットワーク通信に能動的にアクセスする機能を有しておらず、ネットワーク通信の妨害や、リソースの不正利用はできません。したがって、この要件は当該機器には適用されません。
第3.3条、e:個人データの処理は行われず、エンドユーザーのプライバシーにも影響を与えないため、当該機器には適用されません。
第3.3条、f:当該機器は金融取引目的で使用されないため、適用されません。



FAQを表示