この端子台はInlineステーション内で使用するために設計されています。 メイン回路(UM)に24 Vの電源電圧を提供し、24 Vセグメント回路(US)に自動的に電力を供給。 端子台は極性反転およびサージ電圧に対して保護されています。 内部ヒューズは主回路とセグメント回路を保護します。 この端子台にはバス診断用LEDが1点装備されています。これは2点の入力データビットを占有し、電源電圧の可用性およびヒューズの状態を示します。
IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC
-
電源モジュール
2863834
Inlineパワー端子台、アクセサリ完備(コネクタおよびマーキングエリア)、24 V DC、ヒューズ(主電源およびセグメント電源)および診断機能付き、伝送速度2 Mbps
製品の詳細
| 幅 | 12.2 mm |
| 高さ | 119.8 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 2 MBit/s |
| モジュール | |
| IDコード(dec.) | 190 |
| IDコード(進法) | BE |
| 長さコード(16進) | C2 |
| 長さコード(10進) | 194 |
| プロセスデータチャネル | 2 ビット |
| 入力アドレスエリア | 2 ビット |
| 出力アドレスエリア | 0 バイト |
| 抵抗長さ | 2 ビット |
| 必須パラメータデータ | 1 バイト |
| 必要なコンフィグレーションデータ | 4 バイト |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 特殊な性質 | 24 V DC |
| UM、US | |
| ヒューズ付き(UM、US) | |
| 診断機能あり | |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.85 W |
| ヒューズ | セーフティヒューズ5×20、6.3 A低速 |
| 電位: 24 V電源(U24V)でULおよびUANAを生成 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC (電圧ジャンパ経由) |
| 消費電流 | 最大 45 mA DC |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V ... 30 V (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2863834 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI121 |
| GTIN | 4017918977733 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 75.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 44 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f6cf4a2-51e2-4f3d-bc86-09eca4ea0ee1 |
特長
主電源UMで24 Vを給電
セグメント電源USで24 Vを給電または供給
診断および状態表示