ILB CO 24 DI16 DO16
-
I/Oモジュール
2862592
Inline、Block IO、CANopen®、D-SUB-9メスコネクタ、デジタル入力: 16、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、デジタル出力: 16、24 V DC、接続テクノロジ: 3線式、保護等級: IP20、Inlineコネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
外形寸法 |
|
幅 | 156 mm |
高さ | 141 mm |
奥行き | 57 mm |
寸法のメモ | オスコネクタ仕様 |
CANopen® | |
接続方法 | D-SUB-9メスコネクタ |
極数 | 9 |
通信速度 | 10 kBit/s ... 1 MBit/s |
デジタル: | |
入力名 | デジタル入力 |
入力内容 | EN 61131-2クラス1 |
入力数 | 16 |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続方式 | 3線式 |
入力電圧 | 24 V DC |
入力電圧範囲「0」信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
入力電圧範囲「1」信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
入力定格電流(UIN時) | 5 mA |
合計センサ電流 | 最大 2 A |
応答時間 | およそ 500 µs |
保護回路 | センサ電源の短絡保護、過負荷保護 |
デジタル: | |
出力名 | デジタル出力 |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続方式 | 3線式 |
出力数 | 16 |
保護回路 | 短絡および過負荷保護 |
出力電圧 | 24 V DC |
チャネルあたりの最大出力定格電流 | 500 mA |
モジュール/端子台あたり最大出力定格電流 | 8 A |
モジュールあたり最大出力定格電流 | 8 A |
定格出力電圧 | 24 V DC |
定格負荷、誘導性 | 12 VA |
定格負荷、ランプ | 12 W |
定格負荷、抵抗 | 12 W |
製品ライン | I/Oコンポーネント |
製品シリーズ | Inline |
タイプ | Stand-Alone |
Inline | |
製品内容 | Inlineコネクタを含む |
チャネル数 | 32 |
電位: 通信パワー(UL) | |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 25 mA |
電位 | |
消費電流 | 2 A |
電位: アクチュエータ(UA1)への電源 | |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 4 A |
電位: アクチュエータ(UA2)への電源 | |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
消費電流 | 4 A |
電位 | |
消費電流 | 25 mA |
電位 | |
消費電流 | 2 A |
電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
試験電圧: I/O/ロジック | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: I/O//FE | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: 論理/機能保護接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
接続技術 | |
連続名 | インラインコネクタ |
電線接続 | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
撚線の接続電線サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
インラインコネクタ | |
接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
剥き線長さ | 8 mm |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
保護等級 | IP20 |
気圧(動作) | 80 kPa ... 108 kPa (海抜2000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 66 kPa ... 108 kPa (海抜3500 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
許容湿度(動作時) | 85 % (結露なし) |
許容湿度(保管時/移動時) | 95 % (結露なし) |
ノイズエミッション | 産業環境 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
DINレール取付け |
アイテム番号 | 2862592 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRI1A3 |
GTIN | 4017918939113 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 514 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 500 g |
関税率 | 85389091 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
特長
出力16点、24 V DC、500 mA
入力16点、24 V DC
D-SUBバス接続