HC-ADV-B24-SHFH-2STM32-EEE
-
ハウジング
1408957
HEAVYCON ADVANCEボックス取付けベースB24、M6ネジロック、耐塩水性アルミニウム、M32ネジx2、表面コーティングなし
製品の詳細
概要 | コンタクトインサートHC-B24、BB46、D64、104、M、K用 |
製品ライン | ねじロック式ハウジング |
ハウジングタイプ | パネル取付け用ハウジング |
アプリケーション | 洋上 |
タイプ | B24 |
ケーブル引込み口の数 | 2 |
ネジ接続の種類 | 2x M32 |
シールド用 | あり |
ケーブル引込口 | サイド |
Pgねじ接続方式 | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 45 mm |
高さ | 72 mm |
長さ | 152 mm |
ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐腐食性 |
ハウジング表面材質 | コーティングなし |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66 |
IP68 (0.2 バール/24 時間) | |
IP69K | |
ボックス定格(NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
耐衝撃度 | IK09 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
機械的仕様 | |
ネジ接続の種類 | 2x M32 |
ロッキングタイプ | ナット |
組立てに関する注意事項 | 絶縁パウダーコートが制御盤に存在する場合、最適なシールドを確保するために、ハウジングサポート部から取り除く必要があります。 |
アイテム番号 | 1408957 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF7AAA |
GTIN | 4046356583602 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 495 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 495 g |
関税率 | 85389099 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - 保護カバー 1690765
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - ケーブルグランド 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - ケーブルグランド 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - ケーブルグランド 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - ケーブルグランド 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - 縮小アダプタ 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - 拡張アダプタ 1647682
-
HC-M-BS-M32 - ねじプラグ 1645862