短絡機能付きコンタクトインサート コネクタが引き抜かれている場合、すべての接点は短絡します。
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE
-
コンタクトインサート
1541918
コンタクトインサート、極数: 6+PE、 サイズ: B6、 メス、 ネジ接続、 200 V、16 A、 1.5 mm2 ... 6 mm2、 短絡機能付き
製品の詳細
| 概要 | 回路図をご参照ください |
| 概要 | 最大電線ループ2 mの1.5 mm²以上のケーブルを使用してください。オープン電線ループは許可されません。 |
| タイプ | B6 |
| 極数 | 6 |
| 接続プロファイル | 6+PE |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 2.5 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | ネジ接続 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 電線断面積AWG | 16 ... 10 |
| 締付けトルク | 1.2 Nm |
| 芯線むき長 | 10 mm |
| 定格電圧(III/3) | 200 V (接続時) |
| 20 V (非嵌合時および嵌合時) | |
| 定格サージ電圧 | 2.5 kV |
| 定格電流 | 16 A (接続時) |
| 5 A (非嵌合時および嵌合時) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | >= 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| アイテム番号 | 1541918 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABC |
| GTIN | 4067923014275 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 73.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 72 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 1fe89c56-cf8b-481f-8330-be25f1f8ba43 |
互換性のある製品
-
-
HC-CB - コーディングボルト 1772722
-
HC-CST - キーイングエレメント 1676857
-
HC-CBU - キーイングエレメント 1676860
-
HC-B-PE-PT - アダプタ 1054672
-
HC-B-2PE-PT - PEマルチプライヤ 1054675
-
HC-B-3PE - PEマルチプライヤ 1644326
-
HC-B-PES - ねじ 1604997
-
HC-B-ZG - ストレンリリーフクランプ 1685327
-
HC-B-ZS - ストレンリリーフクランプ 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - DINレール取付けフレーム 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - ドッキングフレーム 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - DINレール取付けフレーム 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - アダプタプレート 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-M-CE - コンタクトインサート 1541916
特長
ハロゲンフリー
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)