HC-STA-RJ45I-26-HT-M20-PLRBK - プラグコネクタセット
1325999

プラグコネクタセット、 極数: 8、 1 Gbps、 CAT5 (IEC 11801:2002)、 部材: PA、 電線断面積: AWG 26- 24、 ケーブル引込口: ストレート、 RJ45コンタクトインサート付き、 スロット付きシールあり

製品の詳細









互換性のある製品



特長

金属仕様よりも低コスト
マーキングオプションで20 mmx9のマーキングラベルを使用
軽量
結露リスクが低い
耐腐食性あり
ハロゲンフリープラスチック
マーキングラベル貼付可能