HC-STA-B24-SLWSC-2SSM32-ELC-AL
-
ハウジング
1412882
パネル取付け用ハウジング B24、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M32、 高さ: 68 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準
製品の詳細
概要 | コンタクトインサートHC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M用 |
概要 | また、粉体塗装または色バージョンもあります:1372657 HC-STA-B24-SLWSC-2SSM32-EL/.../... |
製品ライン | ロッキングラッチ付きハウジング |
ハウジングタイプ | パネル取付け用ハウジング |
アプリケーション | 標準 |
タイプ | B24 |
ケーブル引込み口の数 | 2 |
ネジ接続の種類 | 2x M32 |
保護カバー | あり |
ケーブル引込口 | サイド |
Pgねじ接続方式 | なし |
外形寸法 |
|
幅 | 57 mm |
高さ | 68 mm |
長さ | 144 mm |
穴径 | 5.5 mm |
UL 94難燃性クラス | V0 (嵌合ロック) |
V0 (保護カバー) | |
シーリング材 | NBR、導電性あり |
ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
ハウジング表面材質 | コーティングなし |
保護カバー材質 | PC |
ロッキングラッチ材質 | PA |
機械的仕様 | |
ネジ接続の種類 | 2x M32 |
ロッキングタイプ | ラッチ |
締付けトルク | 2 Nm ... 3 Nm (表面取付けハウジングのM5取付けねじ用) |
組立てに関する注意事項 | 1箇所の開口部はプラスチック製フィルプラグでシールされておりドライバで開けることができます。 |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66 (ロックされた保護カバー付き) |
IP67 (接続時) | |
耐衝撃度 | IK08 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
アイテム番号 | 1412882 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF7APB |
GTIN | 4055626061313 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 380.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 374.92 g |
関税率 | 85389000 |
生産国 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 6.72 kg CO2e |
互換性のある製品
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411191
-
HC-B24-SP-CBK - プロファイルシール 1411482
-
HC-STA-B24-SL-PLBK - ハウジングブラケット 1412885
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - 保護カバー 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - 保護カバー 1421103
-
WP-G HF IP66 M32 BK - コンジットアダプタ 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - コンジットアダプタ 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - コンジットアダプタ 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - コンジットアダプタ 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - コンジットアダプタ 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - コンジットアダプタ 3240942
-
WP-G PP HF M32 - コンジットアダプタ 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - コンジットアダプタ 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - コンジットアダプタ 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - コンジットアダプタ 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - コンジットアダプタ 3241063
特長
電磁干渉発生時は良好にシールド