HC-STA-B24-SLFDC-2SSM25-ELC-AL
-
ハウジング
1412869
パネル取付け用ハウジング B24、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M25、 高さ: 68 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準
製品の詳細
| 概要 | コンタクトインサートHC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M用 |
| 概要 | また、粉体塗装または色バージョンもあります:1372632 HC-STA-B24-SLFDC-2SSM25-EL/.../... |
| ハウジングタイプ | パネル取付け用ハウジング |
| アプリケーション | 標準 |
| タイプ | B24 |
| ケーブル引込み口の数 | 2 |
| ネジ接続の種類 | 2x M25 |
| 保護カバー | あり |
| ケーブル引込口 | サイド |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 57 mm |
| 高さ | 68 mm |
| 長さ | 144 mm |
| 穴径 | 5.5 mm |
| UL 94難燃性クラス | V0 (保護カバー) |
| シーリング材 | NBR、導電性あり |
| ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
| ハウジング表面材質 | コーティングなし |
| 保護カバー材質 | PC |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 2x M25 |
| ロッキングタイプ | ピン |
| 締付けトルク | 2 Nm ... 3 Nm (表面取付けハウジングのM5取付けねじ用) |
| 組立てに関する注意事項 | 1箇所の開口部はプラスチック製フィルプラグでシールされておりドライバで開けることができます。 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 (接続時) |
| IP67 (接続時) | |
| IP54 ((保護カバーを閉じた場合)) | |
| 耐衝撃度 | IK09 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1412869 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7APB |
| GTIN | 4055626061184 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 369.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 367.811 g |
| 関税率 | 85389000 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 6.387 kg CO2e |
互換性のある製品
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - ケーブルグランド 1584020
-
HC-B24-SP-CBK - プロファイルシール 1411482
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - 保護カバー 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - 保護カバー 1421103
-
WP-G HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240941
-
WP-G PP HF M25 - コンジットアダプタ 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - コンジットアダプタ 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - コンジットアダプタ 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - コンジットアダプタ 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - コンジットアダプタ 3241062
特長
電磁干渉発生時は良好にシールド