スリーブハウジング、ねじ穴なし
HC-STA-B24-HHFS-BLANK-EL-AL
-
ハウジング
1419957
スリーブハウジング B24、 シングルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 指定長、 高さ: 76 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準、 ねじ接続の取付け穴なし
製品の詳細
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102互換性のある製品
特長
電磁干渉発生時は良好にシールド