HC-STA-B24-HHFD-1STM32-EL/...
-
ハウジング
1373194
スリーブハウジング B24、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 1x M32、 高さ: 76 mm、 ケーブルグランド: なし、 粉体塗装の色を選択可能
製品の詳細
概要 | 製品1412750 HC-STA-B24-HHFD-1STM32-EL-ALの粉体塗装と色バージョン |
概要 | コンタクトインサートHC-B24、BB46、D64、DD108、HV10/16、M用 |
製品ライン | ロッキングラッチ付きハウジング |
ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
アプリケーション | 標準 |
デザイン | B24 |
ロッキングタイプ | ダブルロッキングラッチ用 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
ネジ接続の種類 | 1x M32 |
ケーブル引込口 | サイド |
外形寸法 |
|
幅 | 44 mm |
高さ | 76 mm |
長さ | 120 mm |
色 | 黒 (RAL 9005) |
ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
ハウジング表面材質 | コーティングなし |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66 |
IP67 | |
ボックス定格(NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
耐衝撃度 | IK09 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
アイテム番号 | 1373194 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | AF7APB |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 287.5 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 287.5 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830085
-
HC-B24-HCWD-PLR-BK - 保護カバー 1346552
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - コンジットアダプタ 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - コンジットアダプタ 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - コンジットアダプタ 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - コンジットアダプタ 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - コンジットアダプタ 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - コンジットアダプタ 3240942
-
WP-G PP HF M32 - コンジットアダプタ 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - コンジットアダプタ 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - コンジットアダプタ 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - コンジットアダプタ 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - コンジットアダプタ 3241063