HC-STA-B16-HLFS-1TTP21-EL/...
-
ハウジング
1373048
スリーブハウジング B16、 シングルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x Pg21、 高さ: 60 mm、 ケーブルグランド: なし、 粉体塗装の色を選択可能
製品の詳細
| 概要 | 製品1412732 HC-STA-B16-HLFS-1TTP21-EL-ALの粉体塗装と色バージョン |
| 概要 | コンタクトインサートHC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K用 |
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| アプリケーション | 標準 |
| デザイン | B16 |
| ロッキングタイプ | シングルロッキングラッチ用 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| ネジ接続の種類 | 1x Pg21 |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 44 mm |
| 高さ | 60 mm |
| 長さ | 93.5 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
| ハウジング表面材質 | コーティングなし |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| IP67 | |
| ボックス定格(NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| 耐衝撃度 | IK08 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1373048 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7APB |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 200.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 200.2 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411200
-
US-EMLP (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830085
-
HC-B16-HCWS-PLR-BK - 保護カバー 1346541
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - コンジットアダプタ 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - コンジットアダプタ 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - コンジットアダプタ 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - コンジットアダプタ 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - コンジットアダプタ 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - コンジットアダプタ 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - コンジットアダプタ 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - コンジットアダプタ 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - コンジットアダプタ 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - コンジットアダプタ 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - コンジットアダプタ 3241055