HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL - ハウジング
1412844

パネル取付け用ハウジング B10、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M20、 高さ: 54.6 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準

製品の詳細









互換性のある製品



特長

電磁干渉発生時は良好にシールド