ヘビーデューティコネクタ
HC-STA-B10-DC-PL - 保護カバー
HC-STA-B10-DC-PL
-
保護カバー
1421101
保護カバー、 タイプ: B10
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
クリップロック式保護カバー
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
ハウジングタイプ
保護カバー
タイプ
B10
シールあり
なし
寸法
外形寸法
幅
46.4 mm
高さ
22.1 mm
長さ
76.6 mm
材料仕様
色
透明
部材 保護カバー
PA
UL94難燃性クラス
HB
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
0 °C ... 20 °C
販売用データ
アイテム番号
1421101
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AZC
GTIN
4055626251813
1個あたりの重量(梱包を含む)
7.51 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.8 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV
認証ID: TAE000037S
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ