HC-STA-B10-HHFS-1TTP29-EL/...
-
ハウジング
1372726
スリーブハウジング B10、 シングルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x Pg29、 高さ: 72 mm、 ケーブルグランド: なし、 粉体塗装の色を選択可能
製品の詳細
| 概要 | 製品1412607 HC-STA-B10-HHFS-1TTP29-EL-ALの粉体塗装と色バージョン |
| 概要 | コンタクトインサートHC-B10、BB18、DD42、M、K8/24、HV03用 |
| 製品ライン | ロッキングラッチ付きハウジング |
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| アプリケーション | 標準 |
| デザイン | B10 |
| ロッキングタイプ | シングルロッキングラッチ用 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| ネジ接続の種類 | 1x Pg29 |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 44 mm |
| 高さ | 72 mm |
| 長さ | 73 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
| ハウジング表面材質 | コーティングなし |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| IP67 | |
| ボックス定格(NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| 耐衝撃度 | IK08 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1372726 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| プロダクトキー | AF7APB |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 181.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 181.2 g |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
G-INS-PG29-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411176
-
G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411201
-
US-EMLP (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830085
-
HC-B10-HCWS-PLR-BK - 保護カバー 1346528
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
WP-G HF IP66 PG29 BK - コンジットアダプタ 3240893
-
WP-G HF IP69K PG29 BK - コンジットアダプタ 3240879
-
WP-GA HF IP66 PG29 BK - コンジットアダプタ 3240921
-
WP-GA HF IP69K PG29 BK - コンジットアダプタ 3240907
-
WP-GR HF IP66 PG29 BK - コンジットアダプタ 3240949
-
WP-GR HF IP69K PG29 BK - コンジットアダプタ 3240935
-
WP-G PP HF PG29 - コンジットアダプタ 3240993
-
WP-GT PP HF PG29 - コンジットアダプタ 3241007
-
WP-G BRASS IP40 PG29 - コンジットアダプタ 3241042
-
WP-GT BRASS PG29 - コンジットアダプタ 3241028
-
WP-G BRASS IP65 PG29 - コンジットアダプタ 3241056