HC-M-08-EMC-DSUB-F
-
コネクタ
1066080
コネクタ、極数: 8、 電源コンタクト: 0、 制御用コンタクト: 8、 メス、 圧着端子接続式、 48 V、5 A、 0.09 mm2 ... 0.52 mm2、 ケーブル外径:3 mm ... 9.5 mm、 アプリケーション: データ/シグナル
製品の詳細
| 概要 | 圧着コンタクト CUC-DSC-J1BAU-S/DSC... は個別にご注文ください。 |
| 概要 | EMCコネクタハウジングの電位はヘビーデューティコネクタの電位から隔離します。 |
| 概要 | クランプ範囲3~6 mmと6~9.5 mm用のクランプ |
| 概要 | 製品番号1417376 HC-M-02-EMC-Fで使用可能 |
| 製品の種類 | EMCインサート、モジュール式 |
| シリーズ | HC-M-EMV |
| アプリケーション | データ/シグナル |
| 極数 | 8 |
| 接続プロファイル | 8 |
| コンタクト番号設定 | 1 - 8 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| パワーコンタクトの数 | 0 |
| コントロールコンタクトの数 | 8 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| シールド用 | あり |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格電圧(III/3) | 48 V |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| 定格電流 | 5 A |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5e |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.09 mm² ... 0.52 mm² |
| 電線断面積AWG | 28 ... 20 |
| 外形寸法 |
|
| 高さ | 15.5 mm |
| 長さ | 45.9 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 1 mm |
| 部材 ライン電線 | 亜鉛合金 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| ケーブル外径 | 3 mm ... 9.5 mm |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 組立てに関する注意事項 | コンタクトを組立て/分解するために、丸型コンタクトキャリアを中央で分離することができます。工具を使用してプラスチック製モジュールからコネクタを分解、製品番号:1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| アイテム番号 | 1066080 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 31.34 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 5.773 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
HC-CST-MOD - キーイングエレメント 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - コンタクトインサートモジュール 1417376
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB圧着コンタクト 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB圧着コンタクト 1418787
-
HC-M-B06-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - コネクタ 1066082
-
CRIMPFOX-TC MP - デジタル表示付き圧着ペンチ 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - 取外し工具 1678635