HC-HPR-D07-SHFH-1SSM20-EMR-BK
-
ハウジング
1424641
パネル取付け用ハウジング D7、 ねじロック用、 部材: 亜鉛ダイカスト、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x M20、 高さ: 41.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: なし、 鉄道アプリケーション、 厳しい環境とEMC要件に対応、 HPRシリーズ、閉鎖床
製品の詳細
| 概要 | コンタクトインサートHC-D7、D8、 A3、A4、B5、HS2-D7、Q5 、Q7用 |
| 製品ライン | ねじロック式ハウジング |
| ハウジングタイプ | パネル取付け用ハウジング |
| 製品シリーズ | HC-STA-D07 |
| シリーズ | HPR-D7 |
| アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
| タイプ | D7 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| ネジ接続の種類 | 1x M20 |
| 保護カバー | なし |
| シールド用 | あり |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 締付けトルク | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (表面取付けハウジングのM4取付けねじ用) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 51 mm |
| 高さ | 41.5 mm |
| 長さ | 52 mm |
| 穴径 | 4.4 mm |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジングの材質 | 亜鉛ダイカスト |
| ハウジング表面材質 | パウダーコート、黒 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 (シーリングねじ) |
| IP68 (30分毎0.4バール、シーリングねじ付き) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| 耐衝撃度 | IK09 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 1x M20 |
| ロッキングタイプ | ナット |
| 組立てに関する注意事項 | M4止めねじ、マイナス六角ソケットねじ(レンチサイズ7)、締付けトルク:1 Nm。ピンコンタクトインサートのシールを外す必要があります。ねじ接続のねじの長さ:最大6 mm |
| ケース内にシーリングねじ用いてコンタクトインサートを取付け |
| アイテム番号 | 1424641 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7AAJ |
| GTIN | 4055626375694 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 138.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411163
-
HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - 保護カバー 1424636
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - コンジットアダプタ 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - コンジットアダプタ 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - コンジットアダプタ 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - コンジットアダプタ 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - コンジットアダプタ 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - コンジットアダプタ 3240940
-
WP-G PP HF M20 - コンジットアダプタ 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - コンジットアダプタ 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - コンジットアダプタ 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - コンジットアダプタ 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - コンジットアダプタ 3241061
特長
振動と衝撃:IEC 61373/EN 50155、カテゴリ 1、クラス 1B