HC-HPR-D07-BAFH-EMR-BK - ハウジング
1424635

パネル取付けベース D7、 ねじロック用、 部材: 亜鉛ダイカスト、 高さ: 41.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: なし、 鉄道アプリケーション、 厳しい環境とEMC要件に対応、 HPRシリーズ、開放床

製品の詳細









互換性のある製品



特長

振動と衝撃:IEC 61373/EN 50155、カテゴリ 1、クラス 1B