HC-HPR-B10-HHWH-1STM25-EM-BK
-
ハウジング
1411881
HEAVYCONスリーブハウジングB10、HPRシリーズ、ねじロック付き、M25ねじ、側面挿入口、厳しい環境要件やEMC要件に対応
製品の詳細
| 概要 | コンタクトインサートHC-B10、BB18、DD42、M、K8/24用 |
| 製品ライン | ねじロック式ハウジング |
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| 製品シリーズ | HC-HPR-B |
| シリーズ | HPR-B10 |
| アプリケーション | 鉄道アプリケーション |
| タイプ | B10 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| ネジ接続の種類 | 1x M25 |
| 保護カバー | なし |
| ケーブル引込口 | サイド |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 58 mm |
| 高さ | 100.5 mm |
| 長さ | 145 mm |
| ハウジングの材質 | アルミニウムダイカスト製 |
| ハウジング表面材質 | パウダーコート、黒 |
| ロッキングラッチ材質 | ステンレス |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| IP68 (0.5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| 耐衝撃度 | IK09 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 機械的仕様 | |
| ネジ接続の種類 | 1x M25 |
| ロッキングタイプ | ねじ |
| 組立てに関する注意事項 | M6止めねじ、マイナス六角ソケットねじ(SW10)、締付けトルク:4 Nm |
| アイテム番号 | 1411881 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7AAI |
| GTIN | 4046356944496 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 538 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 533 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - ケーブルグランド 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - ケーブルグランド 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - ケーブルグランド 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - ケーブルグランド 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - ケーブルグランド 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - ケーブルグランド 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - 縮小アダプタ 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - 拡張アダプタ 1647679
-
HC-M-BS-M25 - ねじプラグ 1645859
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - コンジットアダプタ 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - コンジットアダプタ 3240941
-
WP-G PP HF M25 - コンジットアダプタ 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - コンジットアダプタ 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - コンジットアダプタ 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - コンジットアダプタ 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - コンジットアダプタ 3241062
特長
振動と衝撃:IEC 61373/EN 50155、カテゴリ 1、クラス 1B