ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

HC-EVO-D15-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - ハウジング
1411343

パネル取付け用ハウジング D15、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 保護カバーの材質: PC、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M25、 高さ: 52 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: あり、 標準

製品の詳細









互換性のある製品



特長

フレキシブルケーブル挿入方向、側面またはストレート
金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い