HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK
-
ハウジング
1411497
スリーブハウジング B24、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 2、 ストレート/サイド、 高さ: 87.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: なし、 標準
スリーブハウジング B24、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 2、 ストレート/サイド、 高さ: 87.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: なし、 標準