HC-EVO-B24-CHWS-PLRBK
-
ハウジング
1407667
カップリングハウジング B24、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート/サイド、 高さ: 90 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準
カップリングハウジング B24、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート/サイド、 高さ: 90 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準