HC-EVO-B16-SHWS-2SSM32-PLRBK
-
ハウジング
1421363
パネル取付け用ハウジング B16、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M32、 高さ: 84 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準、 縮小アダプタ2台を含む
製品の詳細
互換性のある製品
特長
金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い