ヘビーデューティコネクタ
HC-B16-SL-PLBK - ハウジングブラケット
HC-B16-SL-PLBK
-
ハウジングブラケット
1407700
交換用シングルロッキングラッチ、HEAVYCON EVOハウジングタイプB16用、PA
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハウジングラッチ
タイプ
B16
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
ロッキングラッチ材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
1407700
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AUX
GTIN
4046356777827
1個あたりの重量(梱包を含む)
23.31 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
23.31 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.143 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ