HC-EVO-B16-HLWD-PLBK
-
ハウジング
1420933
スリーブハウジング B16、 ダブルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート/サイド、 高さ: 63 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準
スリーブハウジング B16、 ダブルロッキングラッチ付き、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート/サイド、 高さ: 63 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準