HC-EVO-B16-HHFD-PLBK - ハウジング
1407643

HEAVYCON EVOスリーブハウジング、プラスチック製、EVOねじ接続用バイヨネットフランジ、B16、ダブルロッキングラッチ用、高さ:78 mm、EVOねじ接続なし

製品の詳細









互換性のある製品



特長

フレキシブルケーブル挿入方向、側面またはストレート
金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い

よくある質問


プラスチック製コネクタハウジングは、金属製ハウジングと同じくらい堅牢ですか。

はい、プラスチック製ハウジングは産業用に特別に開発されたもので、金属製ハウジングに匹敵する堅牢性を備えています。非常に堅牢なプラスチック素材と最適化された設計により、プラスチック製ハウジングは過酷な周囲条件に最適です。



FAQを表示